Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule
Interrupteur permutateur

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0127 01
0127 01
28,29 EUR
EAN 4010337127017
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 0127 03
0127 03
28,29 EUR
EAN 4010337127031
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 0127 27
0127 27
28,29 EUR
EAN 4010337127277
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 0127 28
0127 28
28,85 EUR
EAN 4010337127284
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 0127 26
0127 26
32,03 EUR
EAN 4010337127260
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 0127 005
0127 005
32,03 EUR
EAN 4010337037989
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 0127 015
0127 015
32,03 EUR
EAN 4010337077169
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 0127 600
0127 600
39,06 EUR
EAN 4010337021759
UV 1/5
SP 11
bronze
Réf. 0127 603
0127 603
38,27 EUR
EAN 4010337106067
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série bronze. Livrable jusqu’à 05/2024.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.