Interrupteur de série

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0125 40
0125 40
EUR
EAN 4010337125402
UV 1/5
SP 01
gris
Réf. 0125 42
0125 42
EUR
EAN 4010337125426
UV 1/5
SP 11
Rouge
Réf. 0125 43
0125 43
EUR
EAN 4010337125433
UV 1/5
SP 11
bleu
Réf. 0125 46
0125 46
EUR
EAN 4010337125464
UV 1/5
SP 11
noir
Réf. 0125 47
0125 47
EUR
EAN 4010337125471
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 05/2024.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.