Interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~avec bascule droite
Interrupteur va-et-vient universel

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 0124 201
0124 201
34,39 EUR
EAN 4010337052715
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 0124 27
0124 27
34,39 EUR
EAN 4010337029403
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 0124 28
0124 28
34,92 EUR
EAN 4010337029427
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 0124 26
0124 26
38,04 EUR
EAN 4010337029410
UV 1
SP 11
noir mat
Réf. 0124 005
0124 005
38,04 EUR
EAN 4010337037958
UV 1
SP 11
acier inoxydable
Réf. 0124 600
0124 600
45,16 EUR
EAN 4010337021230
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
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

  • L'élément de lampe néon 230 V~, 1,5 mA est compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.