Interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ avec cache et bascule
Disjoncteur à 2 pôles

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0122 40
0122 40
EUR
EAN 4010337122401
UV 1/5
SP 01
gris
Réf. 0122 42
0122 42
EUR
EAN 4010337122425
UV 1/5
SP 11
Rouge
Réf. 0122 43
0122 43
EUR
EAN 4010337122432
UV 1/5
SP 11
bleu
Réf. 0122 46
0122 46
EUR
EAN 4010337122463
UV 1/5
SP 11
noir
Réf. 0122 47
0122 47
EUR
EAN 4010337122470
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 05/2024.

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L'élément de lampe néon 230 V~, 1,5 mA est compris dans la livraison.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • À raccorder aussi en éclairable.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.