Interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ avec bascule
Disjoncteur à 2 pôles

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 0122 112
0122 112
46,74 EUR
EAN 4010337043782
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
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • À raccorder aussi en éclairable.
  • A condition que la livraison soit possible.

Etendue de la livraison

  • L'élément de lampe néon 230 V~, 1,5 mA est compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.