Inverseur unipolaire

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0120 40
0120 40
EUR
EAN 4010337120407
UV 1/5
SP 01
gris
Réf. 0120 42
0120 42
EUR
EAN 4010337120421
UV 1/5
SP 11
Rouge
Réf. 0120 43
0120 43
EUR
EAN 4010337120438
UV 1/5
SP 11
bleu
Réf. 0120 46
0120 46
EUR
EAN 4010337120469
UV 1/5
SP 11
noir
Réf. 0120 47
0120 47
EUR
EAN 4010337120476
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 05/2024.

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Indications

  • Assorti aux interrupteurs-poussoirs par la position verticale de la manette.
  • À raccorder aussi en éclairable.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.