Boîtier montage apparent, complet avec cadre de finition
3x

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 0063 112
0063 112
69,47 EUR
EAN 4010337043713
UV 1
SP 13
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Avec entrée de câble et de goulotte.

Indications

  • Pour la combinaison du système mural avec ces boîtiers, les interrupteurs, boutons-poussoirs et prises SCHUKO et clapet sont de manière générale protégés contre les gouttes d'eau (IP21).
  • Les interrupteurs à clé et les interrupteurs rotatifs à 3 positions ne peuvent pas être installés dans ces boîtiers.

Dimensions en mm

1x: B 83,5 H 83,5 T 43,5
2x: B 83,5 H 154,5 T 43,5
3x: B 83,5 H 226 T 43,5

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.