0

Thermostat d´ambiance Display System 3000 System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
5393 01
114,70
4010337055112
1/5
02
blanc brillant
5393 03
114,70
4010337055129
1/5
02
blanc satiné
5393 27
114,70
4010337055174
1/5
02
teinte alu (laqué)
5393 26
121,23
4010337055167
1/5
02
anthracite
5393 28
118,61
4010337055181
1/5
02
noir mat (laqué)
5393 005
121,23
4010337055235
1/5
02
gris mat (laqué)
5393 015
121,23
4010337087311
1/5
02
acier inoxydable
5393 600
128,56
4010337055211
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337055112
Réf. 5393 01UC 1/5
114,70 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337055129
Réf. 5393 03UC 1/5
114,70 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337055174
Réf. 5393 27UC 1/5
114,70 EURSP 02
teinte alu (laqué)
EAN 4010337055167
Réf. 5393 26UC 1/5
121,23 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337055181
Réf. 5393 28UC 1/5
118,61 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337055235
Réf. 5393 005UC 1/5
121,23 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337087311
Réf. 5393 015UC 1/5
121,23 EURSP 02
acier inoxydable
EAN 4010337055211
Réf. 5393 600UC 1/5
128,56 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
  • Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante.
  • L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide.
  • Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable.
  • Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d’abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire.
  • Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel.
  • Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points.
  • Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée).
  • Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension).
  • Activation du mode de refroidissement via l'utilisation.
  • Supporte les capteurs de température internes et externes.
  • Détection chute température.
  • Verrouillage de commande.
  • Fonction de protection de vanne.
  • Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible.
  • La combinaison du module rapporté 5394xx avec 540700 n’est possible qu’à partir de I05 (index).

Caractéristiques techniques

Précision de marche par mois± 10 s
Réserve de marcheenv. 4 h
Température ambiante-5°C à +45°C
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Thermostat d'ambiance Display, Thermostat d'ambiance BT

Mode d'emploi.

Réf. 5393 .. 5394 ..

PDF, 634.63 KB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 room temperature controller BT System 55

EC Declaration of conformity

Réf. 5393 005 5393 01 5393 015 5393 03 5393 26 5393 27 5393 28 5393 70 5393 72 5393 73 5393 74 5393 76 5393 112 5393 600

PDF, 175.07 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias