0

System 55

Articles de fin de série

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4489 01
75,07
4010337095903
1/5
02
blanc brillant
4489 03
75,07
4010337095927
1/5
02
blanc satiné
4489 27
75,07
4010337095941
1/5
02
anthracite
4489 28
77,43
4010337095958
1/5
02
teinte alu
4489 26
81,02
4010337095934
1/5
02
noir mat
4489 005
81,02
4010337095897
1/5
02
gris mat
4489 015
81,02
4010337095910
1/5
02
acier inoxydable (laqué)
4489 600
95,99
4010337095965
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.

blanc crème brillant
EAN 4010337095903
Réf. 4489 01UC 1/5
75,07 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337095927
Réf. 4489 03UC 1/5
75,07 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337095941
Réf. 4489 27UC 1/5
75,07 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337095958
Réf. 4489 28UC 1/5
77,43 EURSP 02
teinte alu
EAN 4010337095934
Réf. 4489 26UC 1/5
81,02 EURSP 02
noir mat
EAN 4010337095897
Réf. 4489 005UC 1/5
81,02 EURSP 02
gris mat
EAN 4010337095910
Réf. 4489 015UC 1/5
81,02 EURSP 02
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337095965
Réf. 4489 600UC 1/5
95,99 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.

Caractéristiques

  • Prise avec broche de mise à la terre et réglette d'éclairage incorporée.
  • Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher.
  • Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante.
  • La lampe LED est complètement intégrée dans la cache et aucune connexion séparée n'est nécessaire.
  • Avec bornes enfichables.
  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée
Fonctionnement0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
En attente0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Intensité lumineuse0,2 cd
Profondeur de montage29 mm
Température ambianteDe 0 °C à +40 °C
Propriétés des conducteursrigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Homologuée selon NF C 61-314:2017.
  • Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Dimensions

Largeur55,00 mm
Hauteur55,00 mm
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Prise de courant 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et shutter
Modes d’emploi

Mode d'emploi.

Réf. 4170 .. 4489 ..

PDF, 458.46 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias