0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30° et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
4418 70
13,54
4010337117841
1/5
01
blanc satiné (laqué)
4418 72
19,50
4010337117858
1/5
11
anthracite (laqué)
4418 73
19,50
4010337117827
1/5
11
noir mat (laqué)
4418 74
19,50
4010337117865
1/5
11
gris mat (laqué)
4418 76
19,50
4010337117834
1/5
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

blanc brillant
EAN 4010337117841
Réf. 4418 70UC 1/5
13,54 EURSP 01
blanc satiné (laqué)
EAN 4010337117858
Réf. 4418 72UC 1/5
19,50 EURSP 11
anthracite (laqué)
EAN 4010337117827
Réf. 4418 73UC 1/5
19,50 EURSP 11
noir mat (laqué)
EAN 4010337117865
Réf. 4418 74UC 1/5
19,50 EURSP 11
gris mat (laqué)
EAN 4010337117834
Réf. 4418 76UC 1/5
19,50 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Convient en particulier pour fiches angulaires.
  • Convient également à une utilisation dans les systèmes sous plancher.
  • Pour fixation par vis.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage32 mm
Propriétés des conducteursrigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels0 °C à +45 °C

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias