0

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), sans griffes de fixation Bornes à vis

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
4383 01
11,45
4010337093633
1/5
01
blanc brillant
4383 03
11,45
4010337093657
1/5
01
blanc satiné
4383 27
11,45
4010337108450
1/5
01
anthracite
4383 28
12,80
4010337093671
1/5
11
teinte alu (laqué)
4383 26
17,69
4010337093664
1/5
11
noir mat (laqué)
4383 005
17,69
4010337093626
1/5
11
gris mat (laqué)
4383 015
17,69
4010337093640
1/5
11
acier inoxydable
4383 600
26,43
4010337093688
1/5
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337093633
Réf. 4383 01UC 1/5
11,45 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337093657
Réf. 4383 03UC 1/5
11,45 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337108450
Réf. 4383 27UC 1/5
11,45 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337093671
Réf. 4383 28UC 1/5
12,80 EURSP 11
teinte alu (laqué)
EAN 4010337093664
Réf. 4383 26UC 1/5
17,69 EURSP 11
noir mat (laqué)
EAN 4010337093626
Réf. 4383 005UC 1/5
17,69 EURSP 11
gris mat (laqué)
EAN 4010337093640
Réf. 4383 015UC 1/5
17,69 EURSP 11
acier inoxydable
EAN 4010337093688
Réf. 4383 600UC 1/5
26,43 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage32 mm
Propriétés des conducteursrigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels0 °C à +45 °C

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Dimensions

Largeur55,00 mm
Hauteur55,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Téléchargement
SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, screw terminals

EC Declaration of conformity

Réf. 4183 005 4183 01 4183 015 4183 03 4183 26 4183 27 4183 28 4183 70 4183 72 4183 73 4183 74 4183 76 4183 112 4183 600 4383 005 4383 01 4383 015 4383 03 4383 26 4383 27 4383 28 4383 600 4754 005 4754 01 4754 015 4754 03 4754 26 4754 27 4754 28

PDF, 166.8 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias