Boîtier apparent, construction plate 1x pour E2, Event, Esprit blanc brillant
0219 29
9,26
4010337219293
1
01
blanc satiné
0219 27
9,26
4010337219279
1
01
anthracite
0219 28
10,68
4010337219286
1
11
teinte alu (laqué)
0219 26
12,84
4010337219262
1
11
noir mat (laqué)
0219 005
12,84
4010337036982
1
11
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Pour bouton-poussoir avec basse-tension jusqu'à 42 V et module émetteur mural radio. Caractéristiques techniques Dimensions L x H x P 91,5 x 91,5 x 15 mm
Indications Ne convient pas à une entrée de câble ou de goulotte. Contenu de la livraison Le cachene peuvent pas compris dans la livraison. Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias