Thermostat d´ambiance Display System 3000 System 55 blanc crème brillant
5393 01
114,70
4010337055112
1/5
02
blanc brillant
5393 03
114,70
4010337055129
1/5
02
blanc satiné
5393 27
114,70
4010337055174
1/5
02
teinte alu (laqué)
5393 26
121,23
4010337055167
1/5
02
anthracite
5393 28
118,61
4010337055181
1/5
02
noir mat (laqué)
5393 005
121,23
4010337055235
1/5
02
gris mat (laqué)
5393 015
121,23
4010337087311
1/5
02
acier inoxydable
5393 600
128,56
4010337055211
1/5
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Chauffage, ventilation, climatisation Un des articles suivants : Système 3000 commutation
Caractéristiques Caractéristiques Commande au moyen de la surface tactile capacitive. Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante. L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide. Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable. Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d’abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire. Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel. Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points. Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée). Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension). Activation du mode de refroidissement via l'utilisation. Supporte les capteurs de température internes et externes. Détection chute température. Verrouillage de commande. Fonction de protection de vanne. Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible. La combinaison du module rapporté 5394xx avec 540700 n’est possible qu’à partir de I05 (index). Caractéristiques techniques Précision de marche par mois ± 10 s Réserve de marche env. 4 h Température ambiante -5°C à +45°C
Téléchargements Thermostat d'ambiance Display, Thermostat d'ambiance BT Mode d'emploi.
Réf. 5393 ..
5394 ..
PDF, 634.63 KB
Gira System 3000 System basics
System 3000 room temperature controller BT System 55 EC Declaration of conformity
Réf. 5393 005
5393 01
5393 015
5393 03
5393 26
5393 27
5393 28
5393 70
5393 72
5393 73
5393 74
5393 76
5393 112
5393 600
PDF, 175.07 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias