Prise British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ branchée, avec shutter System 55 blanc crème brillant
2778 01
21,64
4010337079477
1/10
29
blanc brillant
2778 03
21,64
4010337079484
1/10
29
blanc satiné
2778 27
21,64
4010337036418
1/10
29
anthracite
2778 28
24,35
4010337079507
1/10
29
teinte alu
2778 26
28,53
4010337079491
1/10
29
noir mat
2778 005
28,53
4010337037750
1/10
29
gris mat
2778 015
28,53
4010337086390
1/10
29
acier inoxydable (laqué)
2778 600
32,42
4010337022091
1/10
29
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques techniques Profondeur de montage 20 mm
Indications Uniquement pour fixation par vis. Autres fonctions et variantes également disponibles sur demande pour le boîtier BS de 80. Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias