0

Unité de lecture biométrique Gira Keyless In System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
2617 03
762,68
4010337035602
1
10
blanc satiné
2617 27
762,68
4010337035671
1
10
anthracite
2617 28
766,81
4010337035589
1
10
teinte alu (laqué)
2617 26
772,99
4010337035596
1
10
noir mat (laqué)
2617 005
772,99
4010337037132
1
10
gris mat (laqué)
2617 015
772,99
4010337084990
1
10
acier inoxydable (laqué)
2617 600
784,01
4010337035688
1
10

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc brillant
EAN 4010337035602
Réf. 2617 03UC 1
762,68 EURSP 10
blanc satiné
EAN 4010337035671
Réf. 2617 27UC 1
762,68 EURSP 10
anthracite
EAN 4010337035589
Réf. 2617 28UC 1
766,81 EURSP 10
teinte alu (laqué)
EAN 4010337035596
Réf. 2617 26UC 1
772,99 EURSP 10
noir mat (laqué)
EAN 4010337037132
Réf. 2617 005UC 1
772,99 EURSP 10
gris mat (laqué)
EAN 4010337084990
Réf. 2617 015UC 1
772,99 EURSP 10
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337035688
Réf. 2617 600UC 1
784,01 EURSP 10

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Module biométrique en tant que système de contrôle d’accès biométrique professionnel basé sur une technologie de scannage de surface de nouvelle génération.
  • Scanne la couche sous-cutanée à haute fréquence. Taux de reconnaissance et sécurité contre les manipulations élevés.
  • Evaluation des caractéristiques uniques du doit humain vivant.
  • Reconnaissance du doigt vivant.
  • L’unité de lecture biométrique peut prendre en charge jusqu'à 99 doigts.
  • Reconnaissance fiable de doigts qui ont par ex. été légèrement blessés lors de travaux de jardin (seule la couche supérieure de la peau a été blessée).
  • Protection des données par un procédé de cryptage.
  • Temps de réaction rapide entre la pose du doigt et la validation : env. 1 s avec jusqu'à 30 doigts mémorisés, env. 3 s avec jusqu'à 99 doigts mémorisés.
  • Design nocturne de la surface Fingerprint à titre d'orientation à l'aide d'un éclairage LED blanc.
  • Appui du doigt à 360 ° possible.
  • Affichage d'état LED 3 couleurs pour une signalisation optique lors de la programmation et pendant la commande.
  • Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe si le doigt de l'administrateur n'est plus disponible. L'appareil peut être réinitialisé en usine avec la carte de sécurité jointe.
  • Un bruiteur donne un signal d'acquittement acoustique pour l'utilisateur ou l'installateur.
  • Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non autorisé du module Fingerprint. Circuit antisabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte Gira.
  • Deux doigts différents peuvent être affectés aux deux relais inverseurs intégrés, p. ex. pour le pouce : commande de l'ouverture de porte, pour l'index : enclenchement de la lumière extérieure.

Entrées et sorties

  • Barrette de connexion câble de connexion pour système de communication de porte Gira.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension
via l'alimentation pour communication de porte24 V CC ±10 %
depuis le système de communication de porte26 V CC ± 2 V
Relais
Nombre2
Contact1 bouton-poussoir va-et-vient libre de potentiel
Capacité de chargeCA/CC 24 V / 1,6 A
Raccordements
Câble de liaison de communication de porte1 x barrette de connexion
Relais3 bornes vissées chacun
alimentation supplémentaire2 x borne vissée
Résistance aux décharges électrostatiquesjusqu’à 15 kV
Profondeur de montage33 mm
Température ambiante-20°C à +70°C

Indications

  • La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer.
  • En règle générale, les doigts des enfants ne peuvent être reconnus de manière fiable qu’à partir de l’âge de 6 ans.
  • Intégration possible dans le profil 55.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Indications d'utilisation pour l'utilisateur

Unité de lecture Fingerprint

Réf. 2617 ..

PDF, 97.08 KB

Téléchargement
Système de communication de porte Gira

Principes de base, exemples de planification Système de communication de porte Gira Principes de base, exemples de planification Référence 1736 23

PDF, 1.27 MB

Téléchargement
Unité de lecture Fingerprint

Mode d'emploi

Réf. 2617 ..

PDF, 217.69 KB

Téléchargement
Fingerprint reader

Operating instructions (for devices with index I03 and higher)

Réf. 2617 ..

PDF, 785.07 KB

Téléchargement
Fingerprint reader

Operating information for users (for devices with index I03 and higher)

Réf. 2617 ..

PDF, 164.71 KB

Téléchargement
Gira Keyless In Fingerprint reader

EC Declaration of conformity

Réf. 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 112 2617 600

PDF, 165.86 KB

Téléchargement
Gira Keyless In Fingerprint reader

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2617 005 2617 015 2617 03 2617 26 2617 27 2617 28 2617 65 2617 66 2617 67 2617 70 2617 72 2617 73 2617 74 2617 76 2617 600

PDF, 265.75 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias