La saisie utilise l’effet Doppler, de manière similaire à la mesure de la vitesse dans la circulation routière. Les mouvements peut aussi être saisis au moyen de matériaux non isolants. Ceci permet par ex. d’équiper des toilettes d’un seul Sensotec qui couvrira l’ensemble.
Caractéristiques
La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue.
La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.).
Les cadres métalliques influencent la zone de détection.
Extension de la zone de détection par des postes secondaires.
Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir.
Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions.
Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage).
La sensibilité de la détection lointaine est réglable.
Montage dans un boîtier pour appareil profond.
Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3.
Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche la lampe d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante.
Un mouvement dans la zone de détection proche enclenche par ex. l’éclairage d'ambiance.
Luminosité d'enclenchement de la lampe d'orientation LED réglable.
Caractéristiques techniques
Alimentation en tension
230/240 V~ CA
Fréquence du réseau
50/60 Hz
Température ambiante
0°C à 50°C
Hauteur de montage
1,10 m
Zone de détection avant
Zone proche
env. 5 cm
Zone lointaine
env. 6 m
Portée de chaque côté
Zone lointaine
env. 2 m
Luminosité
10 à 1000 lx
Délai de temporisation
1 s à 60 min
Raccordement par borniers à vis
Fil rigide
de 1,5 à 2,5 mm²
fil souple avec embout
de 1,5 à 2,5 mm²
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence
400 W
Halogène HT
400 W
Transformateur électronique
400 W
Lampes LED
100 W
Profondeur de montage
33 mm
Indications
Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.