0

Radio IP encastrée System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2320 01
217,66
4010337107699
1
03
blanc brillant
2320 03
217,66
4010337107705
1
03
blanc satiné
2320 27
217,66
4010337107729
1
03
anthracite
2320 28
219,86
4010337107736
1
03
teinte alu
2320 26
222,58
4010337107712
1
03
noir mat
2320 005
222,58
4010337107743
1
03
gris mat
2320 015
222,58
4010337107750
1
03
acier inoxydable
2320 600
222,58
4010337107767
1
03

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337107699
Réf. 2320 01UC 1
217,66 EURSP 03
blanc brillant
EAN 4010337107705
Réf. 2320 03UC 1
217,66 EURSP 03
blanc satiné
EAN 4010337107729
Réf. 2320 27UC 1
217,66 EURSP 03
anthracite
EAN 4010337107736
Réf. 2320 28UC 1
219,86 EURSP 03
teinte alu
EAN 4010337107712
Réf. 2320 26UC 1
222,58 EURSP 03
noir mat
EAN 4010337107743
Réf. 2320 005UC 1
222,58 EURSP 03
gris mat
EAN 4010337107750
Réf. 2320 015UC 1
222,58 EURSP 03
acier inoxydable
EAN 4010337107767
Réf. 2320 600UC 1
222,58 EURSP 03

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Radio Internet pour montage encastré.
  • La radio permet d’écouter des stations de radio Internet via WLAN.
  • La radio peut également être utilisée pour la commande manuelle des haut-parleurs Sonos.
  • Il est également possible de charger des fichiers musicaux via Bluetooth® depuis un terminal mobile.
  • La commande de la radio se fait à l'aide des touches de commande capacitives du module de commande. Pour la commande, un simple effleurement des symboles est suffisant.
  • L’intégration dans le WLAN peut être effectuée simplement via la fonction WPS.
  • Par ailleurs, la mise en service peut être effectuée confortablement à l'aide d'un terminal mobile avec l’application Gira System 3000. Tous les autres réglages de la radio peuvent aussi être effectués avec l’application. Il est possible d’enregistrer jusqu’à 20 stations favorites, les trois premières pouvant être sélectionnées directement avec les touches de favoris de la radio.
  • D’autres fonctions via l’application sont la sélection des modes de fonctionnement « Radio Internet » ou « Commande Sonos », la disposition individuelle du contenu de l’écran, le réglage de la sonorité, les prévisions météorologiques et la fonction réveil.
  • Via l'entrée de poste secondaire 230 V, on peut allumer la radio en même temps que l’éclairage d’ambiance, p.ex. avec un interrupteur ou un détecteur de mouvement.
  • La radio est abritée de manière compacte dans un module à encastrer et peut ainsi être installé dans un boîtier pour appareil unique.
  • Le haut-parleur peut être installé avec la radio dans une combinaison ou également séparément dans un boîtier pour appareil. Deux haut-parleurs peuvent être raccordés au module radio. La radio peut fonctionner en mode mono ou stéréo.
  • En mode veille, la radio s’éteint de nouveau automatiquement 30 minutes après la mise en marche. La radio peut également être utilisée en tant que réveil.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50 Hz
Impédance de haut-parleurs4 Ω à 16 Ω
Bornes de raccordement
Réseau1,5 mm² à 2,5 mm²
Haut-parleur0,5 mm² à 1,5 mm²
Profondeur de montage32 mm
Puissance audio1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
Fréquence radiode 2,402 à 2,480 GHz
Puissance d’émissionmax. 2,5 mW
Portée de transmissiontype 10 m
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • En cas de combinaison avec d'autres appareils électroniques sous une cache commune, il peut se produire des interférences.
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


PSTI Statement of Compliance
Déclaration de conformité PSTI

PDF, 236.98 KB

Téléchargement
Radio IP encastrée
Modes d’emploi

Mode d’emploi.

Réf. 2320 ..

PDF, 190.04 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias