Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
aluminium blanc brillant (laqué)
EAN 4010337363279
Réf. 1363 27UC 1
125,69 EURSP 17
aluminium
EAN 4010337363262
Réf. 1363 26UC 1
104,70 EURSP 17
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques
Avec entrée de câble et de goulotte arrière et latérale.
L’entrée de câble est possible aussi bien encastrée qu’apparente.
Montage simplifié par clipsage des modules.
Indications
Pour la combinaison du programme du System 55 mural avec ces boîtiers, les interrupteurs à bascule, boutons-poussoirs et prises SCHUKO avec clapet sont de manière générale protégés contre les gouttes d'eau (IP21).
Les interrupteurs à clé et les interrupteurs rotatifs à 3 positions ne peuvent pas être installés dans ces boîtiers.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.