0

Prise SCHUKO double 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) et plaque massive pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x Bornes à fiches

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
0783 01
22,89
4010337783015
1/10
01
blanc brillant
0783 03
22,89
4010337783039
1/10
01
blanc satiné
0783 27
22,89
4010337783275
1
01
anthracite
0783 28
25,60
4010337783282
1
11
teinte alu
0783 26
29,72
4010337783268
1/10
11
noir mat
0783 005
29,72
4010337037507
1
11
gris mat
0783 015
29,72
4010337081876
1/10
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337783015
Réf. 0783 01UC 1/10
22,89 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337783039
Réf. 0783 03UC 1/10
22,89 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337783275
Réf. 0783 27UC 1
22,89 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337783282
Réf. 0783 28UC 1
25,60 EURSP 11
teinte alu
EAN 4010337783268
Réf. 0783 26UC 1/10
29,72 EURSP 11
noir mat
EAN 4010337037507
Réf. 0783 005UC 1
29,72 EURSP 11
gris mat
EAN 4010337081876
Réf. 0783 015UC 1/10
29,72 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage25 mm
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels0 °C à +45 °C

Indications

  • Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Double socket outlet 16 A 250 V~

EC Declaration of conformity

Réf. 0756 01 0756 021 0756 023 0756 03 0780 01 0780 03 0780 04 0780 10 0780 11 0780 12 0780 13 0780 14 0780 18 0780 19 0780 112 0782 01 0782 03 0782 04 0783 005 0783 01 0783 015 0783 03 0783 26 0783 27 0783 28 0783 40 0783 42 0783 43 0783 46 0783 47 0783 112 0788 01 0788 03 0788 04 0791 10 0791 11 0791 12 0791 14 0795 03 0795 40 0795 42 0795 43 0795 46 0795 47 0798 01 0798 03 2731 005 2731 01 2731 015 2731 03 2731 26 2731 27 2731 28 2735 005 2735 01 2735 015 2735 03 2735 26 2735 27 2735 28 4780 10 4780 11 4780 12 4780 13 4780 14 4780 18 4780 19 4791 10 4791 11 4791 12 4791 14

PDF, 169.45 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias