
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
| Possibilités de raccordement | |
| Interface série | 1 x RS232 |
| Réseau | 1 x RJ45, Ethernet 10/100/1000 Mbit |
| Système KNX | via routeur IP pour KNX, interface de données USB |
| USB | 2.0 type B |
| Puissance absorbée | env. 15 W |
| Température ambiante | 0°C à +40°C |
| Dimensions | |
| L x H x P | 225,5 x 90,5 x 231,5 mm |