0

Paquet de vente module borgne RFID System 106 avec boîtier apparent 1x

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
verre noir / blanc trafic (laqué)
5594 902
184,00
4010337130000
1
20
verre noir / anthracite
5594 910
184,00
4010337130017
1
20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

verre noir / blanc trafic (laqué)
EAN 4010337130000
Réf. 5594 902UC 1
184,00 EURSP 20
verre noir / anthracite
EAN 4010337130017
Réf. 5594 910UC 1
184,00 EURSP 20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Le module borgne offre de l’espace pour les applications futures et sert d’élément de conception pour la réalisation de larges stations de porte dans le design de système ou permet l’intégration d’unités de lecture de contrôle d’accès tierces dans le Gira System 106. Pour garantir l’étanchéité du système en cas d’utilisation de câblage supplémentaire pour applications tierces, les variantes de module borgne Gira System 106 en verre noir avec et sans pictogramme « RFID » sont proposées avec un boîtier Gira System 106 dans leur paquet de vente.

Caractéristiques techniques

Température ambiante-25 °C à +70 °C
Indice de protectionIP54
Dimensions en mml 106,5 x H 106,5 x P 28,7

Dimensions

Largeur106,50 mm
Hauteur106,50 mm
Profondeur26,00 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module borgne ; module borgne RFID

Mode d’emploi

Réf. 5593 .. 5594 ..

PDF, 348.7 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias