0

Cache touche d'appel System 106, 2x pour module touche d'appel

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
acier inoxydable
5542 920
43,04
4010337022688
1
20
aluminium
5542 926
-
4010337022671
-
-
blanc trafic (laqué)
5542 902
35,95
4010337022664
1
20
acier inoxydable V4A
5542 914
56,24
4010337092087
1
20
bronze
5542 921
56,24
4010337100959
1
20
noir mat (laqué)
5542 925
56,24
4010337100799
1
20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

acier inoxydable
EAN 4010337022688
Réf. 5542 920UC 1
43,04 EURSP 20
aluminium
EAN 4010337022671
Réf. 5542 926UC -
-SP -
blanc trafic (laqué)
EAN 4010337022664
Réf. 5542 902UC 1
35,95 EURSP 20
acier inoxydable V4A
EAN 4010337092087
Réf. 5542 914UC 1
56,24 EURSP 20
bronze
EAN 4010337100959
Réf. 5542 921UC 1
56,24 EURSP 20
noir mat (laqué)
EAN 4010337100799
Réf. 5542 925UC 1
56,24 EURSP 20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques techniques

Dimensions
2xH 52,0 x l 105,5 mm

Dimensions

Largeur105,50 mm
Hauteur23,35 mm
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


System 106 Touche dàppel / System 106 Couv. touche d'appel
Modes d’emploi

Mode d'emploi

Réf. 5541 .. 5542 .. 5543 .. 5547 .. 5549 ..

PDF, 770.33 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias