0

Actionneur de commutation 12x, 10 A pour KNX

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
5128 00
422,00
4010337138228
1
26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

Rail DIN
EAN 4010337138228
Réf. 5128 00UC 1
422,00 EURSP 26

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

Actionneurs de commutation rail DIN avec couplage de bus intégré. Pour la commutation de groupes de charges pouvant être commandés indépendamment l'un de l'autre. Avec commutateur manuel pour la commutation du relais (Marche/Arrêt) parallèle ou sans fonctionnement KNX. Raccordement à plusieurs phases. Aucune alimentation en tension supplémentaire requise.

Caractéristiques

  • Configuration Xpress pour simplifier l’élaboration de projets ETS à l’aide de cas d’utilisation standard prédéfinis.
  • Possibilité de sélectionner une configuration personnalisée avec toutes les fonctionnalités disponibles.
  • Profils de configuration simplifiés pour des scénarios d’utilisation plus clairs.
  • Fonction de diagnostic pour la compatibilité des applications ETS et du micrologiciel.
  • Jusqu’à 8 fonctions logiques internes pour des interconnexions simples et complexes.
  • Commande manuelle électronique par canal avec affichage LED.
  • Compatible Smart Linking.

Sorties de commutation

  • Commutation indépendante de toutes les sorties.
  • Fonctionnement configurable en mode Contact NO ou en mode Contact NF pour chaque sortie.
  • Fonctions de commutation centrales via jusqu’à 6 objets (ON, OFF, ON permanent, OFF permanent) et confirmation collective.
  • Message d’état pouvant être envoyé en cas de modification ou de manière cyclique.
  • Réaction paramétrable en cas de panne de la tension de bus ou de rétablissement de celle-ci pour chaque sortie.
  • Chaque sortie est dotée d’une connexion logique individuelle.
  • Fonction de verrouillage ou de position forcée par sortie.
  • Fonctions temporelles avancées telles que la temporisation à l’allumage et à l’extinction, l’éclairage de cage d’escaliers (avec signal d’avertissement).
  • Intégrable dans jusqu’à 64 scénarios par sortie.
  • Le compteur d’heures de fonctionnement peut être activé pour chaque sortie.
  • Surveillance d'entrée pour la mise à jour cyclique de l'objet de commutation avec position de sécurité.

Fonctions logiques

  • Huit fonctions logiques internes permettent de traiter et d’interconnecter les télégrammes KNX.
  • Prend en charge les portes logiques telles que ET, OU et XOR, avec jusqu’à quatre entrées.
  • Comprend des convertisseurs, des éléments de verrouillage et des fonctions de temporisation pour un traitement flexible des signaux.
  • Comparateurs et commutateurs de valeur seuil pour différents formats de données, avec fonction d’hystérésis.
  • Les fonctions logiques ont leurs propres objets de communication KNX et peuvent évaluer des signaux provenant de l’actionneur ou d’autres dispositifs de bus.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Courant absorbé KNX
Variantes d’appareils de 2 à 16 sorties5 à 18 mA
Variante d’appareil à 24 sorties5 à 24 mA
Disjoncteur de protection de ligneB16 max.
Tension de commutation250 V CC ~
Capacité de charge des sorties adjacentesSomme de 20 A
Raccordements
KNXBorne de raccordement et de dérivation
ChargeBornes à vis (4 mm² ou 2 x 2,5 mm² max.)
Température ambiante-5°C à +45°C
Courant de commutation
AC1 conforme à la norme DIN EN CEI 60947-4-110 A
Tubes fluorescents10 AX (140 µF)
Courant d'enclenchement maximal170 A pendant 700 μs (avec une charge LED haute tension de 200 W)
Charges par sortie
Lampes à incandescence1 300 W
Lampes LED HT100 W
Moteurs1 150 VA

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.
  • Il est possible d’effectuer les mises à jour du micrologiciel avec l’application Gira KNX Service (logiciel supplémentaire).
  • Élaboration et mise en service de l’appareil à partir d’ETS 5 version 5.7.7 ou ETS 6 version 6.3 (recommandé).

Contenu de la livraison

  • Actionneur de commutation.
  • Borne de raccordement pour KNX.
  • Carte Secure.
  • Mode d’emploi.

Dimensions

Unités modulaires (UM)8
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Actionneur de commutation 2x, 4x, 8x, 12x, 16x, 24x, 10 A / 16 A pour KNX

Mode d'emploi.

Réf. 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 5.02 MB

Téléchargement
Actionneur de commutation 2x, 4x, 8x, 12x, 16x, 24x, 10 A / 16 A pour KNX

à partir de la version 5.7.7 ou 6.3.0 d'ETS

Réf. 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

ZIP, 6.64 MB

Téléchargement
Switching actuator, 2-, 4-, 8-, 12-, 16-, 24-gang 10 A / 16 A for KNX

Technical documentation.

Réf. 5005 00 5006 00 5007 00 5008 00 5009 00 5010 00 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 6.1 MB

Téléchargement
Schaltaktor 10 A REG für KNX

EU Konformitätserklärungen

Réf. 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 226.08 KB

Téléchargement
Switching actuator, 10 A with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5125 00 5126 00 5127 00 5128 00 5129 00 5130 00

PDF, 233.26 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias