Actionneurs de commutation rail DIN avec couplage de bus intégré. Pour la commutation de groupes de charges pouvant être commandés indépendamment l'un de l'autre. Avec commutateur manuel pour la commutation du relais (Marche/Arrêt) parallèle ou sans fonctionnement KNX. Raccordement à plusieurs phases. Aucune alimentation en tension supplémentaire requise.
Caractéristiques
Configuration Xpress pour simplifier l’élaboration de projets ETS à l’aide de cas d’utilisation standard prédéfinis.
Possibilité de sélectionner une configuration personnalisée avec toutes les fonctionnalités disponibles.
Profils de configuration simplifiés pour des scénarios d’utilisation plus clairs.
Fonction de diagnostic pour la compatibilité des applications ETS et du micrologiciel.
Jusqu’à 8 fonctions logiques internes pour des interconnexions simples et complexes.
Commande manuelle électronique par canal avec affichage LED.
Compatible Smart Linking.
Sorties de commutation
Commutation indépendante de toutes les sorties.
Fonctionnement configurable en mode Contact NO ou en mode Contact NF pour chaque sortie.
Fonctions de commutation centrales via jusqu’à 6 objets (ON, OFF, ON permanent, OFF permanent) et confirmation collective.
Message d’état pouvant être envoyé en cas de modification ou de manière cyclique.
Réaction paramétrable en cas de panne de la tension de bus ou de rétablissement de celle-ci pour chaque sortie.
Chaque sortie est dotée d’une connexion logique individuelle.
Fonction de verrouillage ou de position forcée par sortie.
Fonctions temporelles avancées telles que la temporisation à l’allumage et à l’extinction, l’éclairage de cage d’escaliers (avec signal d’avertissement).
Intégrable dans jusqu’à 64 scénarios par sortie.
Le compteur d’heures de fonctionnement peut être activé pour chaque sortie.
Surveillance d'entrée pour la mise à jour cyclique de l'objet de commutation avec position de sécurité.
Fonctions logiques
Huit fonctions logiques internes permettent de traiter et d’interconnecter les télégrammes KNX.
Prend en charge les portes logiques telles que ET, OU et XOR, avec jusqu’à quatre entrées.
Comprend des convertisseurs, des éléments de verrouillage et des fonctions de temporisation pour un traitement flexible des signaux.
Comparateurs et commutateurs de valeur seuil pour différents formats de données, avec fonction d’hystérésis.
Les fonctions logiques ont leurs propres objets de communication KNX et peuvent évaluer des signaux provenant de l’actionneur ou d’autres dispositifs de bus.
Caractéristiques techniques
KNX moyen
TP256
Courant absorbé KNX
Variantes d’appareils de 2 à 16 sorties
5 à 18 mA
Variante d’appareil à 24 sorties
5 à 24 mA
Disjoncteur de protection de ligne
B16 max.
Tension de commutation
250 V CC ~
Capacité de charge des sorties adjacentes
Somme de 20 A
Raccordements
KNX
Borne de raccordement et de dérivation
Charge
Bornes à vis (4 mm² ou 2 x 2,5 mm² max.)
Température ambiante
-5°C à +45°C
Courant de commutation
AC1 conforme à la norme DIN EN CEI 60947-4-1
10 A
Tubes fluorescents
10 AX (140 µF)
Courant d'enclenchement maximal
170 A pendant 700 μs (avec une charge LED haute tension de 200 W)
Charges par sortie
Lampes à incandescence
1 300 W
Lampes LED HT
100 W
Moteurs
1 150 VA
Indications
Compatible avec KNX Data Secure.
Il est possible d’effectuer les mises à jour du micrologiciel avec l’application Gira KNX Service (logiciel supplémentaire).
Élaboration et mise en service de l’appareil à partir d’ETS 5 version 5.7.7 ou ETS 6 version 6.3 (recommandé).
Compatible avec KNX Data Secure.
Il est possible d’effectuer les mises à jour du micrologiciel avec l’application Gira KNX Service (logiciel supplémentaire).
Élaboration et mise en service de l’appareil à partir d’ETS 5 version 5.7.7 ou ETS 6 version 6.3 (recommandé).
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.