0

Bornes à fiches

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
4485 00
5,73
4010337092407
1/10
01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337092407
Réf. 4485 00UC 1/10
5,73 EURSP 01

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage31 mm
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Homologuée selon NF C 61-314:2017.
  • Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Socket outlet insert with earth pin 16 A 250 V~ Plug terminals

EC Declaration of conformity

Réf. 4485 00

PDF, 187.82 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias