0

Capteur CO2 avec thermostat d'ambiance et hygrothermostat KNX System 55

Désormais indisponible

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2104 01
-
4010337084464
-
-
blanc brillant
2104 03
-
4010337084471
-
-
blanc satiné
2104 27
-
4010337084495
-
-
anthracite
2104 28
-
4010337084501
-
-
teinte alu
2104 26
-
4010337084488
-
-
noir mat
2104 005
-
4010337037231
-
-
gris mat
2104 015
-
4010337083047
-
-
acier inoxydable
2104 600
-
4010337021506
-
-

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 02/2025.

blanc crème brillant
EAN 4010337084464
Réf. 2104 01UC -
-SP -
blanc brillant
EAN 4010337084471
Réf. 2104 03UC -
-SP -
blanc satiné
EAN 4010337084495
Réf. 2104 27UC -
-SP -
anthracite
EAN 4010337084501
Réf. 2104 28UC -
-SP -
teinte alu
EAN 4010337084488
Réf. 2104 26UC -
-SP -
noir mat
EAN 4010337037231
Réf. 2104 005UC -
-SP -
gris mat
EAN 4010337083047
Réf. 2104 015UC -
-SP -
acier inoxydable
EAN 4010337021506
Réf. 2104 600UC -
-SP -

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 02/2025.

Caractéristiques

  • Surveillance des valeurs limites pour la concentration en CO2 et l’humidité de l'air.
  • Alarme de point de rosée par ex. pour plafonds froids et jardins d'hiver, afin d'éviter l'apparition éventuelle de moisissures.
  • Deux entrées binaires pour le raccordement de contacts libres de potentiel.
  • Porte logique pour des fonctions d'interconnexion simples.

Capteur

  • Pour le capteur CO2, on peut régler au maximum quatre valeurs limites différentes.
  • Adaptation à l'altitude locale au-dessus du niveau de la mer.
  • Il est possible de définir au maximum deux valeurs limites pour le capteur d’humidité de l'air.

régulateur

  • 5 modes de fonctionnement: confort, veille, nuit, protection contre le gel/chaleur et verrouillage du régulateur (p. ex. mode de point de rosée).
  • Fonctions de chauffage/refroidissement: chauffer, refroidir, chauffer et refroidir, chauffage de base et d'appoint, refroidissement de base et d'appoint.
  • Paramètres de réglage prédéfinis pour radiateurs et refroidisseurs courants.
  • Régulateur désactivable (fonctionnement de point de rosée) ou verrouillage possible du régulateur ou de la commande du régulateur.
  • Fonction de protection de vanne (la vanne est ouverte de manière cyclique toutes les 24 heures).
  • Types de régulation: régulation PI continue, régulation PI tout ou rien (modulation d'impulsion en largeur) et régulation tout ou rien à 2 points (marche/arrêt).

Entrées

  • Affectation libre des fonctions commuter, varier, store et transmetteur de valeur aux entrées.
  • Objet de verrouillage pour le verrouillage d'entrées individuelles.
  • Comportement paramétrable au retour de la tension de bus.
  • Limitation du débit de télégramme.
  • Fonction commutation: deux objets de commutation indépendants présents pour chaque entrée et un libérable, commande réglable de manière indépendante pour le flanc montant et le flanc descendant (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).
  • Fonction variation d'intensité : commande un bouton ou deux boutons, temps entre variation et commutation et pas de variation réglables, possibilité de répétition du télégramme et d'envoi d'un télégramme d'arrêt.
  • Fonction store : Instruction réglable pour flanc montant (pas de fonction, MONTER, DESCENDRE, COMMUTATION), concept de commande paramétrable, délai entre fonctionnement courte durée et longue durée réglable, temps de déplacement des lamelles réglable.
  • Fonction transmetteur de valeur et poste secondaire de scénario d'éclairage : flanc (bouton-poussoir comme contact normalement ouvert, bouton-poussoir comme contact normalement fermé, interrupteur) et valeur pour le flanc paramétrables, changement de valeur possible pour le transmetteur de valeur par actionnement long du bouton-poussoir, poste secondaire d'ambiance d'éclairage avec/sans fonction de mémorisation.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP1-64
Plage de mesure
Concentration en CO<sub>2</sub>0 à 2000 ppm
Humidité de l'air10 à 95 % d'humidité relative
Longueur de ligne des entrées5 m max.
Classe de protectionIII
section de raccordement
maximum2,5mm²
Profondeur de montage23 mm
Température ambiante0°C à +45°C

Indications

  • Le capteur de CO2 ne possède pas d'éléments de commande ou d'affichage.
  • Lors du raccordement des entrées externes, il est recommandé d'utiliser un boîtier à bornes d'interrupteur.
  • Aucun coupleur de bus séparé n'est nécessaire pour le fonctionnement du capteur CO2.
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


PSTI Statement of Compliance
Déclaration de conformité PSTI

PDF, 304.54 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias