Module prise d’antenne (UD2415ST)
0042 00
35,52
4010337042006
1/5
01
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires Accessoires nécessaires Technique de communication
Caractéristiques Caractéristiques Boîte de passage 2x enfichable. Fiche CEI pour FM (radio) et DVB-T/T2. Prise CEI pour DVB-S/S2 (SAT). Passage CC du connecteur SAT à l’entrée et circulation bidirectionnelle entre l’entrée et la sortie avec dérivation CC. Le conducteur intérieur se connecte simplement par pression, sans vis nécessaire. Les conducteurs internes peuvent être desserrés plusieurs fois. Conforme à la classe de blindage A. Caractéristiques techniques Bande de fréquence TV Plage de fréquence 5 à 862 MHz Découplage > 40 dB Atténuation de passage 1,2 dB Atténuation : connecteur R/TV 13 dB Bande de fréquence SAT Plage de fréquence 950 à 2 400 MHz Découplage > 35 dB Atténuation de passage 2 dB Atténuation : connecteur SAT 14 dB Profondeur de montage 27 mm
Indications Convient pour installations de réception terrestre, par câble large bande et par satellite. Uniquement pour fixation par vis.
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Antenna socket insert (UD2415ST) EC Declaration of conformity
Réf. 0040 00
0042 00
PDF, 215.85 KB
Einsatz Antennensteckdose (UD2415ST) Gebauchsannleitung.
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias