Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
blanc crème brillant
EAN 4010337110736
Réf. 2462 01UC 1
113,05 EURSP 02
blanc brillant
EAN 4010337101642
Réf. 2462 03UC 1
113,05 EURSP 02
blanc satiné
EAN 4010337101659
Réf. 2462 27UC 1
113,05 EURSP 02
anthracite
EAN 4010337101680
Réf. 2462 28UC 1
115,61 EURSP 02
teinte alu (laqué)
EAN 4010337101673
Réf. 2462 26UC 1
119,46 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337101666
Réf. 2462 005UC 1
119,46 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337110743
Réf. 2462 015UC 1
119,46 EURSP 02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques
Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio Bluetooth® du System 3000 ou de fournisseurs tiers, par ex. Casambi.
Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.
Configuration via l’application ou NFC.
Caractéristiques techniques
Fréquence radio
2,402 - 2,480 GHz
Protocole radio
Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interface
NFC
Portée
en champ libre
jusqu'à 75 m
dans des bâtiments
env. 10 m
Température ambiante
-25°C à +65°C
Humidité de l'air
0 à 95 % (sans condensation)
Indications
Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet.
Contenu de la livraison
L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.