Haut-parleur radio IP encastrée blanc crème brillant
2282 01
28,44
4010337076230
1
03
blanc brillant
2282 03
28,44
4010337076247
1
03
blanc satiné
2282 27
28,44
4010337076254
1
03
anthracite
2282 28
30,62
4010337076261
1
03
teinte alu (laqué)
2282 26
33,36
4010337076162
1
03
noir mat (laqué)
2282 005
33,36
4010337037286
1
03
gris mat (laqué)
2282 015
33,36
4010337083931
1
03
acier inoxydable
2282 600
38,28
4010337032861
1
03
en optique verre noir
2282 05
38,28
4010337889182
1
03
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires Accessoires nécessaires Un des articles suivants : Systèmes audio
Caractéristiques Caractéristiques Haut-parleurs pour le raccordement à la radio encastrée Gira. Caractéristiques techniques Profondeur de montage 32 mm section de raccordement Raccordement haut-parleur/AUX 1,5mm² Impédance 8 Ω Température ambiante -5°C à +50°C
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Réf. 2282600
IFC, 27.29 KB
Radio RDS encastrée Mode d'emploi.
Réf. 2280 ..
2284 ..
PDF, 161.8 KB
RDS flush-mounted radio with a speaker EC Declaration of conformity
Réf. 0495 72
2280 005
2280 01
2280 015
2280 03
2280 05
2280 26
2280 27
2280 28
2280 112
2280 600
2282 005
2282 01
2282 015
2282 03
2282 05
2282 26
2282 27
2282 28
2282 70
2282 72
2282 73
2282 74
2282 76
2282 112
2282 600
2480 01
2480 03
2480 05
2480 26
2481 00
2482 00
PDF, 174.16 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias