354 resultados de 55
Búsqueda avanzada
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con luz piloto verde y campo de rotulación
con cubierta naranja e inscripción "ZSV" (alimentación de seguridad adicional)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con luz piloto verde y campo de rotulación
con cubierta roja e inscripción "WSV"(otro sistema de alimentación de seguridad)
Base de enchufe con toma de tierra de 16 A y 250 V~ y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
con placa verde
Base de enchufe americana de 2 polos + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R
eNet Radioemisor manual de 1 elemento
eNet Radioemisor manual de 2 elementos
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con mecanismo girado 30° y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación
con cubierta verde e inscripción "SV" (alimentación de seguridad)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con mecanismo girado 30° y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación
con cubierta naranja e inscripción "ZSV" (alimentación de seguridad adicional)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con mecanismo girado 30° y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación
con cubierta roja e inscripción "WSV"(otro sistema de alimentación de seguridad)
Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Standard con TFI
Gira F100
Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Standard con TFI
TX_44
Cubierta con visor de control para pulsador con tirador
Tecla basculante con impresión
ON/OFF
Tecla basculante con impresión
1 / 0
Pulsador de corto recorrido 0,5 A 42 V~ con tecla basculante
Contacto normalmente abierto de 1 polo
Sensor táctil 2 de 1 elemento de 24 V libre de potencial con campo de rotulación
Sensor táctil 2 de 3 elementos de 24 V libre de potencial con campo de rotulación
Cubierta con anillo de fijación para la instalación de pulsadores y pulsadores de seta (Ø 22,5 mm)
Cubierta con selector giratorio para interruptor temporizador e interruptor o pulsador de persianas
Cubierta para interruptor de llave y pulsador de llave
Cubierta con selector giratorio para selector de 3 niveles
Placa central de 4 elementos (50 x 50 mm) para caja de conexión de antena coaxial con 2 conexiones de satélite adicionales
Placa central de 4 elementos (50 x 50 mm) para caja de conexión de antena coaxial con 2 conexiones de satélite adicionales
Hojas de rotulación para placa con nombre o placa para puerta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Mostrar todos los resultados en una página