Mi casa
0
ES
Búsqueda
Categorías
Gira E2 (34)
Marco cobertor Gira E2 con campo de rotulación (6)
Marco cobertor Gira E2 (7)
Juegos de juntas (4)
Marco cobertor Gira E2 para montaje plano (9)
Marco cobertor Gira E2 completamente rotulable (1)
Montaje en superficie (7)
Gira para montaje en superficie (7)
Gira E2 montaje en superficie (7)
Gira System 55 (10)
Conmutación y pulsación (2)
Sistemas de audio (2)
Bases de enchufe (6)
Gira Standard 55 (10)
Juegos de juntas (3)
Bases de enchufe (7)
Sistemas de audio (2)
Sistemas de audio (2)
Mecanismos empotrables, accesorios (3)
Hojas de rotulación (3)
Gira Event (1)
Montaje en superficie (1)
Gira Event Clear (1)
Montaje en superficie (1)
Gira Event Opaque (1)
Montaje en superficie (1)
Gira Esprit (1)
Montaje en superficie (1)
10 resultados de e2
Búsqueda avanzada
Tecla basculante doble, completa con juego de juntas IP44
Standard 55, Gira E2
Radio RDS empotrada con un altavoz
Módulo de superficie de mando con aspecto de cristal negro, completo con marco cobertor Gira E2
Radio IP empotrable
Radio IP empotrable con un altavoz, completa con marco cobertor Gira E2
Tecla basculante
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible
System 55
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible
con cubierta verde e inscripción "SV"(alimentación de seguridad)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible
con cubierta naranja e inscripción "ZSV"(alimentación de seguridad adicional)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible
con cubierta roja e inscripción "WSV"(otro sistema de alimentación de seguridad)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible
Bornes de tornillo
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con tapa abatible y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
Bornes de tornillo