872 resultados de system 55
Búsqueda avanzada
Juego de placas de fondo
System 55
Cubierta con selector giratorio para interruptor temporizador
120 minutos
Cubierta para interruptor de llave y pulsador de llave sin imprimir
Caja de montaje en superficie, diseño plano
Sencillo para Standard 55, E2, Event, Esprit
Caja de montaje en superficie, diseño plano
Sencillo para Standard 55, E2, Event, Esprit
Sensor táctil RF de 1 elemento para KNX
Tecla basculante de puesta en marcha System 55
Sensor táctil RF de 3 elementos para KNX
Tecla basculante de puesta en marcha System 55
Cubierta plana e insertable para señal luminosa
System 55
Sensor táctil 3 Komfort de 1 elemento para KNX
con tecla basculante de puesta en marcha
Sensor táctil 3 Komfort de 2 elementos (1+1) para KNX
con tecla basculante de puesta en marcha
Sensor táctil 3 Komfort de 3 elementos para KNX
con tecla basculante de puesta en marcha
Sensor táctil 3 Komfort de 4 elementos (1+3) para KNX
con tecla basculante de puesta en marcha
Sensor táctil 3 Komfort de 6 elementos (3+3) para KNX
con tecla basculante de puesta en marcha
Sensor táctil 3 Plus de 2 elementos para KNX
con tecla basculante de puesta en marcha
Sensor táctil 3 Plus de 5 elementos (2+3) para KNX
con tecla basculante de puesta en marcha
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~
con cubierta verde e inscripción "SV" (alimentación de seguridad)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~
con cubierta naranja e inscripción "ZSV" (alimentación de seguridad adicional)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~
con cubierta roja e inscripción "WSV"(otro sistema de alimentación de seguridad)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~
con placa verde
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~
con placa naranja
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~
con placa roja
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
con cubierta verde e inscripción "SV" (alimentación de seguridad)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
con cubierta naranja e inscripción "ZSV" (alimentación de seguridad adicional)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
con cubierta roja e inscripción "WSV"(otro sistema de alimentación de seguridad)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Mostrar todos los resultados en una página