872 resultados de system 55
Búsqueda avanzada
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible
con cubierta verde e inscripción "SV" (alimentación de seguridad)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible
con cubierta naranja e inscripción "ZSV" (alimentación de seguridad adicional)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible
con cubierta roja e inscripción "WSV"(otro sistema de alimentación de seguridad)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible
Bornes de tornillo
Juego de juntas IP44 para interruptor basculante, pulsador basculante y interruptor pulsador
Standard 55, E1, E2
Cubierta con selector giratorio para interruptor o pulsador de persianas
Luz de orientación LED de 230 V~ blanca
Luz de orientación LED de 230 V~ RGB
Cubierta para señal luminosa
Marco de montaje
Marco adaptador con recorte redondo para dispositivos con cubierta (50 x 50 mm)
Cubierta con anillo de fijación para la instalación de pulsadores y pulsadores de seta (Ø 22,5 mm)
Placa con nombre o placa para puerta
1 elemento
Placa con nombre o placa para puerta
2 elementos
Caja de montaje en superficie, diseño plano
Sencillo para Standard 55, E2, Event, Esprit
Caja de montaje en superficie, diseño plano
Sencillo para Standard 55, E2, Event, Esprit
Caja de montaje en superficie, diseño plano
Sencillo para Standard 55, E2, Event, Esprit
Caja de montaje en superficie, diseño plano
Sencillo para Standard 55, E2, Event, Esprit
Hojas de rotulación para sensor táctil 3 del System 55, pulsador de llamada, transmisor de pared inalámbrico plano
Pulsador sensor 3, pulsador de llamada, radioemisor de pared plano
Hojas de rotulación para sensor táctil 3 del System 55, pulsador de llamada, transmisor de pared inalámbrico plano
Sensor táctil 3 Plus
Juego de placas de fondo
System 55
Cubierta con selector giratorio para interruptor temporizador
15 min
Sensor táctil RF de 1 elemento para KNX
Tecla basculante de puesta en marcha System 55
Sensor táctil RF de 3 elementos para KNX
Tecla basculante de puesta en marcha System 55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Mostrar todos los resultados en una página