872 resultados de system 55
Búsqueda avanzada
Perfil 55 para montaje vertical y horizontal
1 elemento
Perfil 55 para montaje vertical y horizontal
2 elementos
Perfil 55 para montaje vertical y horizontal
3 elementos
Perfil 55 para montaje vertical y horizontal
5 elementos
Perfil 55 para montaje vertical y horizontal
5 elementos, 600mm
Perfil 55 para montaje vertical y horizontal
8fach
Perfil 55 con escuadra de fijación
2 elementos
Perfil 55 con escuadra de fijación
3 elementos
Perfil 55 con escuadra de fijación
5 elementos, 600mm
Perfil 55 con escuadra de fijación
8fach
Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A y 250 V~ con marco integrado
Standard 55
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible, completa con juego de juntas IP44 y marco cobertor
Standard 55
Base de enchufe SCHUKO de 2 elementos, de 16 A y 250 V~con tapa abatible, completa con juego de juntas IP44 y marco cobertor
Standard 55
Combinación de interruptor basculante/base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con marco integrado
Standard 55, interruptor de conmutación universal
Combinación de interruptor basculante/base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con marco integrado
Standard 55, interruptor en serie
Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A y 250 V~ con marco integrado, sin garras de fijación para caja de mecanismo empotrable de 1 elemento
Standard 55 con bornes enchufables
Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A y 250 V~ con marco integrado para caja de mecanismo de 1,5 elementos
Standard 55
Base de enchufe SCHUKO de 2 elementos, 16 A y 250 V~precableada, completa con marco cobertor
Standard 55
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con marco integrado para montaje individual
Standard 55
Sensor táctil 4.55 Komfort de 1 elemento para Gira One y KNX
con tecla basculante de puesta en marcha
Sensor táctil 4.55 Komfort de 2 elementos para Gira One y KNX
con tecla basculante de puesta en marcha
Sensor táctil 4.55 Komfort de 3 elementos para Gira One y KNX
con tecla basculante de puesta en marcha
Juego de tecla basculante de 3 elementos para sensor táctil 4.55
Perfil 55 para montaje vertical y horizontal
1 elemento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Mostrar todos los resultados en una página