Juego de 2 bases de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible, cerradura monocierre y campo de rotulación
Cierres variados

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 4560 30
4560 30
EAN 4010337095644
UE 1
SP 14
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Para la utilización, p. ej., de una lavadora y una secadora en habitaciones de uso común.
  • Con bornes atornillados.
  • Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

Datos técnicos

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles desde:
1,5 mm² a 2,5 mm²

En la entrega

  • En la entrega se incluyen cuatro llaves por juego.
  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas