Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con tapa abatible y shutter
Bornes de tornillo

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4754 01
4754 01
EAN 4010337114154
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 4754 03
4754 03
EAN 4010337114178
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 4754 27
4754 27
EAN 4010337114192
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 4754 28
4754 28
EAN 4010337114208
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 4754 26
4754 26
EAN 4010337114185
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 4754 005
4754 005
EAN 4010337114147
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 4754 015
4754 015
EAN 4010337114161
UE 1/5
SP 11
 
Novedad.
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 2724 ..

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Material conductor
rígido y flexible:

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) de las gamas de interruptores Standard 55 y Gira E2 en combinación con el juego de juntas adecuado también para el montaje de bases de enchufe SCHUKO empotradas con tapa abatible con protección contra el agua IP44.
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas