Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con campo de rotulación y shutter
Sistema 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4462 01
4462 01
EAN 4010337093367
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 4462 03
4462 03
EAN 4010337093381
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 4462 27
4462 27
EAN 4010337093404
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 4462 28
4462 28
EAN 4010337093411
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 4462 26
4462 26
EAN 4010337093398
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 4462 005
4462 005
EAN 4010337093350
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 4462 015
4462 015
EAN 4010337093374
UE 1/5
SP 11
 
Novedad.
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0462 ..

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
Shutter:
de 0 °C a +45 °C

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

En la entrega

  • Se adjunta la placa de rotulación "EDV".

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas