Mecanismo cinch audio
Conexión soldada

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5632 01
5632 01
EAN 4010337460305
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 5632 03
5632 03
EAN 4010337460312
UE 1/5
SP 01
negro mate
Ref. 5632 10
5632 10
EAN 4010337460329
UE 1/5
SP 01
 
5632 01 Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06/2024.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

marco mont. marco mont. TA

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
20 mm

Notes

  • Solo para la sujeción por tornillos.
  • ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión.
  • Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios.
  • Recomendación de instalación:
    Montaje empotrado decajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02
    Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94
    Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas