Mecanismo HDMI, USB 3.0 del tipo A y minijack de 3,5 mm
Cable adaptador

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5681 01
5681 01
EAN 4010337461937
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 5681 03
5681 03
EAN 4010337461944
UE 1
SP 01
negro mate
Ref. 5681 10
5681 10
EAN 4010337461951
UE 1
SP 01
 
5681 01 Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06/2024.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

marco mont. marco mont. TA

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación
Cable adaptador:
51 mm como mín.

Longitud del cable adaptador:
200 mm

Notes

  • Solo para la sujeción por tornillos.
  • ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión.
  • Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios.
  • Recomendación de instalación:
    Montaje empotrado decajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02
    Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94
    Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas