Mecanismo de conector hembra F de satélite
Acoplador

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5650 01
5650 01
EAN 4010337460954
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 5650 03
5650 03
EAN 4010337460961
UE 1/5
SP 01
negro mate
Ref. 5650 10
5650 10
EAN 4010337460978
UE 1/5
SP 01
 
5650 01 Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06/2024.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

marco mont. marco mont. TA

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
20 mm

Impedancia característica:
75 Ω

Para conductores interiores:
Ø 0,6 a 1 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas