Mi casa
0
ES

Tecnología de la comunicación y entretenimiento

Cubierta para enchufe coaxial para antena
Placa central de 4 elementos (50 x 50 mm) para caja de conexión de antena coaxial con 2 conexiones de satélite adicionales
Mecanismo HDMI
Mecanismo HDMI de 2 elementos
Mecanismo cinch audio y HDMI
Mecanismo HDMI y conector hembra F de satélite
Acoplador
Mecanismo HDMI y USB 3.0 del tipo A
Mecanismo HDMI, USB 3.0 del tipo A y minijack de 3,5 mm
Mecanismo USB 3.0 del tipo A
Mecanismo USB 3.0 del tipo A, de 2 elementos
Mecanismo USB 3.0 del tipo A y minijack de 3,5 mm
Mecanismo DVI (24+5)
Mecanismo WBT-0710 Cu nextgen™
Terminal de cable/conexión soldada
Mecanismo WBT-0708 Cu nextgen™
Terminal de cable/conexión soldada
Mecanismo de conexión de altavoces de 1 elemento
Mecanismo de conexión de altavoces de 2 elementos
Mecanismo de conexión de altavoces de 4 elementos
Mecanismo con minijack de 3,5 mm
Cable adaptador
Mecanismo cinch audio
Mecanismo con conector hembra XLR, serie D
Conexión soldada
Mecanismo de conector hembra F de satélite
Acoplador
Mecanismo de conector hembra F de satélite de 2 elementos
Acoplador
Mecanismo de conector modular RJ45 cat. 6A 10 Gbit Ethernet y conector hembra SAT F
Acoplamiento, SAT-F, conector ICD, conector modular
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
Belgique (Français) België (Nederlands) International (English) Deutschland España Italia Nederland Norge Österreich Polska на русском языке Schweiz (Deutsch) Suisse (Français) Svizzera (Italiano) Sverige United Kingdom

Registro Ha olvidado su contraseña
Búsqueda avanzada
Búsqueda avanzada
Ir a la lista de piezas
Mi casa

Mis listas de piezas Crear lista nueva
Inicio Series de interruptores Gira F100 Tecnología de la comunicación y entretenimiento