Mi casa
0
ES
Tecnología de la comunicación y entretenimiento
Cubierta para enchufe coaxial para antena
Placa central de 4 elementos (50 x 50 mm) para caja de conexión de antena coaxial con 2 conexiones de satélite adicionales
Mecanismo HDMI
Mecanismo HDMI de 2 elementos
Mecanismo cinch audio y HDMI
Mecanismo HDMI y conector hembra F de satélite
Acoplador
Mecanismo HDMI y USB 3.0 del tipo A
Mecanismo HDMI, USB 3.0 del tipo A y minijack de 3,5 mm
Mecanismo USB 3.0 del tipo A
Mecanismo USB 3.0 del tipo A, de 2 elementos
Mecanismo USB 3.0 del tipo A y minijack de 3,5 mm
Mecanismo DVI (24+5)
Mecanismo WBT-0710 Cu nextgen™
Terminal de cable/conexión soldada
Mecanismo WBT-0708 Cu nextgen™
Terminal de cable/conexión soldada
Mecanismo de conexión de altavoces de 1 elemento
Mecanismo de conexión de altavoces de 2 elementos
Mecanismo de conexión de altavoces de 4 elementos
Mecanismo cinch audio
Mecanismo con conector hembra XLR, serie D
Conexión soldada
Mecanismo de conector hembra F de satélite
Acoplador
Mecanismo de conector hembra F de satélite de 2 elementos
Acoplador
Mecanismo de conector modular RJ45 cat. 6A 10 Gbit Ethernet y conector hembra SAT F
Acoplamiento, SAT-F, conector ICD, conector modular
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
Gira F100
Tecnología de la comunicación y entretenimiento