Nuevo

Accionamiento de regulación RF Multi para KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5115 00
5115 00
EAN 4010337133278
UE 1
SP 06
 
Novedad. Disponible a partir de 12/2025.

Características

Características

  • Accionamiento de regulación inalámbrico de funcionamiento con pila para el control de válvulas de calefacción mediante KNX RF Multi.
  • Instalación en calefactores de interiores.
  • Compatible con las válvulas de calefacción con rosca de conexión M30 x 1,5 mm sin adaptador.
  • Se incluyen los adaptadores adecuados para Danfoss RA/RAV/RAVL con tornillo y tuerca, así como un pasador (solo para RAV), que se montan entre la válvula de calefacción y el termostato del calefactor.
  • Se pueden agrupar los accionamientos de regulación de una estancia para conseguir una regulación óptima de varios radiadores.
  • Sensor de temperatura interno.
  • Regulador de calefacción integrado para una regulación absoluta y relativa.
  • Manejo in situ (parametrizable) para el reajuste de la temperatura nominal, la función de arranque y la prolongación de confort.
  • Pantalla con indicación de la temperatura nominal y el diagnóstico.
  • Función de arranque parametrizable.
  • Prolongación de confort / función de presencia.
  • Conmutación del modo de funcionamiento (Confort, Stand-by, Noche y Protección contra heladas).
  • Posición forzada.
  • Modo de mantenimiento.
  • Lavado de válvula automático.
  • Dispositivo auxiliar de escenarios con función de memoria para 16 escenarios de reajuste del modo de funcionamiento.
  • Los mensajes de fallos y errores para el diagnóstico se emiten directamente en el dispositivo o mediante telegrama KNX.
  • Indicación del nivel de batería a través del bus KNX.
  • Para los trabajos de mantenimiento, el accionamiento de regulación se puede desplazar al ajuste de apertura 0 o 100 % mediante la función Modo de mantenimiento.
  • Compatible con la comunicación KNX Data Secure.
  • Compatible con KNX Long Frame.
  • Completamente actualizable y ampliable a través de KNX RF.
  • Alcance inalámbrico típico de 100 m en campo abierto.
  • Tensión nominal: 2 pilas AA.
  • La duración de las pilas suele ser de dos temporadas de calefacción.

Datos técnicos

Tensión de funcionamiento:
2 × 1,5 V (CC), AA/LR6

Temperatura ambiente:
de 0 °C a +50 °C

Temperatura del agua de calefacción:
de 0 °C a +80 °C

Rango de regulación:
de 5 °C a +30 °C

Fuerza de regulación:
máx. 120 N

Dimensiones en mm:
B53 H70 T85

Rosca de conexión:
M30 × 1,5 mm

Medio KNX:
KNX RF Multi

Modo de puesta en marcha:
Modo S

Versión ETS:
a partir de ETS6.2

Radiofrecuencias:
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHZ

Potencia de transmisión:
máx. 25 mW

Categoría de receptor:
2 (según DIN EN 300220)

Notes

  • Para la integración en un sistema KNX por cable se requiere un acoplador de medios RF Multi / TP para KNX.

En la entrega

  • 2 pilas (AA). La duración suele ser de dos temporadas de calefacción
  • Juego de adaptador (adaptador de plástico Danfoss RA, RAV, RAVL y tornillo con tuerca).
  • Secure Card con datos para KNX Secure.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Accionamiento de regulación RF Multi para KNX
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5115 00

PDF, 1.350 Kb

Cargar


Descargar (en)


RF Multi servo for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 5115 00

PDF, 946 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas