Base de enchufe con toma de tierra de 16 A y 250 V~y shutter

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 4485 70
4485 70
EAN 4010337117971
UE 1
SP 01
 
Novedad. Disponible a partir de 08/2024.

Características

Características

  • Con bornes enchufables.
  • Anillo de fijación con toma de tierra.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
Shutter:
de 0 °C a +45 °C

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas