Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.
Datos técnicos
Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²
Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W
Notes
También se puede conectar con iluminación.
En la entrega
Se adjunta la placa de rotulación "Calefacción ON/OFF", "VERWARMING AAN/UIT".
Se añade la entrada para cables de 2 elementos (entrada doble).
En la entrega se incluye el elemento de lámpara de neón de 230 V~ 1,5 mA.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.