Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección de sobretensiones y campo de rotulación

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0451 112
0451 112
EAN 4010337045816
UE 1/5
SP 02
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2024.
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2023.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Protege aparatos eléctricos y electrónicos frente a sobretensiones transitorias.
  • Con señal acústica y óptica.
  • Con bornes atornillados.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Corriente nominal IL:
16 A

Nivel de protección
UP (L/N):
≤ 1,25 KV
UP (L/PE, N/PE):
≤ 1,25 KV

Profundidad de instalación:
31 mm

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +40 °C

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Protección baja del tipo 3 para aparatos eléctricos y electrónicos frente a sobretensiones transitorias según EN 61643-11.
  • Empleo solo en combinación con protección alta del tipo 1 y media del tipo 2.
  • Empleo en redes TN, TT e IT.

En la entrega

  • Se adjunta la placa de rotulación "EDV".

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas