Mecanismo de interruptor de control con pulsador 10 AX 250 V~ interruptor en serie

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
con garras de fijación
Ref. 3135 00
3135 00
EAN 4010337038917
UE 1
SP 01
sin garras de fijación
Ref. 3845 00
3845 00
EAN 4010337064398
UE 1
SP 01
 
Novedad. Disponible a partir de 08/2024.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación
3135 00:
32 mm
3845 00:
23 mm

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas