Mecanismo de interruptor de control con pulsador 10 AX 250 V~ interruptor de conmutación universal, sin tecla basculante

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
con garras de fijación
Ref. 3136 00
3136 00
EAN 4010337039044
UE 10
SP 01
 
Novedad. Disponible a partir de 08/2024.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.

En la entrega

  • Elemento de iluminación LED 230 V~, 0,5 mA incluido en el volumen de suministro.D.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas