Nuevo

Tecla basculante con campo de rotulación grande y símbolo en relieve grande
Puerta

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
color neutro
Ref. 3218 00
3218 00
EAN 4010337039983
UE 1
SP 01
 
Novedad. Disponible a partir de 08/2024.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios necesarios

Características

Notes

  • Especialmente apropiada para personas con deficiencias o trastornos de la vista en un entorno de vivienda sin obstáculos.

En la entrega

  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.

Dimensiones en mm

Campo de rotulación: B 37 Al 47

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas