Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con shutter
Bornes enchufables

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4453 01
4453 01
EAN 4010337093718
UE 10/100
SP 01
blanco brillante
Ref. 4453 03
4453 03
EAN 4010337093732
UE 10/100
SP 01
blanco mate
Ref. 4453 27
4453 27
EAN 4010337093763
UE 10/100
SP 01
antracita
Ref. 4453 28
4453 28
EAN 4010337093770
UE 10/100
SP 11
color aluminio
Ref. 4453 26
4453 26
EAN 4010337093756
UE 10
SP 11
negro mate
Ref. 4453 005
4453 005
EAN 4010337093701
UE 10/100
SP 11
gris mate
Ref. 4453 015
4453 015
EAN 4010337093725
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 4453 600
4453 600
EAN 4010337093787
UE 1/5
SP 11
bronce / negro
Ref. 4453 603
4453 603
EAN 4010337093794
UE 1/5
SP 11
bronce / blanco crema
Ref. 4453 613
4453 613
EAN 4010337093817
UE 1/5
SP 11
 
Novedad.
En bronce, artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06/2024.
En bronce, artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06/2024.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
Shutter:
de 0 °C a +45 °C

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas